バスシステムケーブル - SAC-5P-MSB/15,0-900/FSB SCO - 1518012

バスシステムケーブル、INTERBUS (16 Mbps)、5-極、PUR ハロゲンフリー、緑RAL 6017、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、Bコーディング、上 ソケット ストレート M12 SPEEDCON、Bコーディング、ケーブル長: 15 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1518012
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 428 (C-2-2017)
GTIN 4017918968137
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,092.400 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見