センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P-10,0-PVC/AD-2L - 1517851

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PVC、黒RAL 9005、片側フリー、上 バルブプラグAD(圧力スイッチ)、あり LED 2点、ケーブル長: 10 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • 100%電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
  • 保護回路なしの頑丈なバルブコネクタ

基本情報

詳細情報 1517851
梱包 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918936655
1個あたりの重量(梱包を含まない) 928.960 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見