マスターケーブルリング - SACB- 6X0,34/2X0,75-50 PUR - 1517589

マスターケーブル、センサ/アクチュエータボックス用、PEケーブルなし、シールド無、材質はPUR/PVC、8極、0.34 mm²x6および0.75 mm²x2、長さ:50 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1517589
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 307 (C-2-2017)
GTIN 4017918933302
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4,137.000 g
関税 85444995
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見