センサ/アクチュエータケーブル - SAC-4P- 5,0-PUR/M12FSB SH - 1517547

画像準備中

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、シールド対応、片側フリー、上 ソケット ストレート M12、キーイング: B、ケーブル長: 5 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1517547
梱包 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918933234
1個あたりの重量(梱包を含まない) 285.990 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見