センサ/アクチュエータボックス - SACB-6/12- 5,0PUR SCO - 1517026

センサ/アクチュエータボックス、 アプリケーション: 標準、 接続方式: M12-SPEEDCON-ソケット 金属製、 スロット数: 6、 極数: 5、 キーイング: A - 標準、 スロット割当て: ダブル、 状態表示: なし、 ユニバーサル; マスターケーブル接続: 固定接続 180°、 PUR/PVC、 導体の長さ: 5 m、 シールド: なし

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • モールドハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
  • 柔軟性があり、1本のマスタケーブルに信号を分散してまとめることができる
  • 省スペース:2つのセンサを1つのスロットで使用できるダブル配列の分電ボックス
  • SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
ロゴ

基本情報

詳細情報 1517026
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 264 (C-2-2019)
GTIN 4017918967697
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,046.000 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見