センサ/アクチュエータボックス - SACB 6- 6 L SCO PUR/ - 1516920

センサ/アクチュエータボックス、 アプリケーション: 標準、 接続方式: M12-SPEEDCON-ソケット 金属製、 スロット数: 6、 極数: 4、 キーイング: A - 標準、 スロット割当て: シングル、 状態表示: あり、 pnp; マスターケーブル接続: 固定接続 180°、 PUR/PVC、 導体の長さ: 0.5 m ... 50 m、 シールド: なし

価格:

特長

  • モールドハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
  • 柔軟性があり、1本のマスタケーブルに信号を分散してまとめることができる
  • すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利
  • SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
  • 柔軟性のあるソリューション – ケーブル長を指定できる構成可能な素材
ロゴ

基本情報

詳細情報 1516920
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 270 (C-2-2017)
1個あたりの重量(梱包を含まない) 0.000 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見