コネクタフード - SACB-C-H180 8/16 SCO - 1516713

コネクタフード、コネクタ内蔵、M12センサ/アクチュエータボックス用、金属製プラグネジ接続式、4/6/8スロット用

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1516713
梱包 10 STK
カタログのページ ページ 271 (C-2-2017)
GTIN 4017918967444
1個あたりの重量(梱包を含まない) 55.800 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見