コネクタフード - SACB-C-H180- 8/3-M8 - 1516425

コネクタフード、 アプリケーション: センサ/アクチュエータボックス、 接続方式: M8ソケット、 スロット数: 8、 キーイング: A - 標準、 スロット割当て: シングル、 状態表示: なし; マスターケーブル接続: プラグ式ネジ接続 180°

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1516425
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 267 (C-2-2017)
GTIN 4017918967321
1個あたりの重量(梱包を含まない) 41.800 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見