センサ/アクチュエータボックス - SACB- 6/3-L-M16-M8 - 1516195

センサ/アクチュエータボックス、 アプリケーション: 標準、 接続方式: M8ソケット 金属製、 スロット数: 6、 極数: 3、 キーイング: A - 標準、 スロット割当て: シングル、 状態表示: あり、 pnp; マスターケーブル接続: M16プラグ接続 90°、 シールド: なし

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • モールドハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
  • 柔軟性があり、1本のマスタケーブルに信号を分散してまとめることができる
  • すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利

基本情報

詳細情報 1516195
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 267 (C-2-2017)
GTIN 4017918967123
1個あたりの重量(梱包を含まない) 121.300 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見