Sensor/actuator box - SACB 10-3 L M8 PUR/ - 1516166

Sensor/actuator box, application: Standard, connection method: M8 socket Metal, number of slots: 10, number of positions: 3, coding: A - standard, slot assignment: single, status display: yes, pnp; master cable connection: Fixed connection 180°, PUR/PVC, cable length: 0.5 m ... 50 m, shielding: no

価格:

特長

  • モールドハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
  • 柔軟性があり、1本のマスタケーブルに信号を分散してまとめることができる
  • すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利
  • 柔軟性のあるソリューション – ケーブル長を指定できる構成可能な素材

基本情報

詳細情報 1516166
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 266 (C-2-2017)
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,780.100 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見