センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P-10,0-520/M12FR - 1515976

画像準備中

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PVC、グレー RAL 7001、片側フリー、上 ソケット アングル M12、Aコーディング、ケーブル長: 10 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1515976
梱包 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918930028
1個あたりの重量(梱包を含まない) 582.000 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見