センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P- 3,0-150/M 8FR - 1515060

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、照射型、橙RAL 2003、片側フリー、上 ソケット アングル M8、ケーブル長: 3 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1515060
梱包 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918924492
1個あたりの重量(梱包を含まない) 94.360 g
関税 85444991
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見