センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-M12FY/2X0,6-PUR/M12MS - 1514663

画像準備中

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 プラグ ストレート M12、Aコーディング、ケーブル長: 0.6 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1514663
梱包 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918918576
1個あたりの重量(梱包を含まない) 68.000 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見