Y分岐コネクタ - SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21 - 1514016

Y分岐コネクタ、4-極、非シールド対応、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 ソケット ストレート M12、Aコーディング、ピン2と4をブリッジ および ソケット ストレート M12、Aコーディング、ピン2と4をブリッジ

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1514016
梱包 5 STK
カタログのページ ページ 252 (C-2-2019)
GTIN 4017918943523
1個あたりの重量(梱包を含まない) 28.890 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見