センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-M12MS/ 2,0-PUR/B-1L-S - 1513350

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR/PVC、黒RAL 9005、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 バルブプラグB(10 mm)、あり LED 1点、接続は Zダイオード、ケーブル長: 2 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1513350
梱包 5 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918911409
1個あたりの重量(梱包を含まない) 154.610 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見