センサ/アクチュエータケーブル - SAC-4P-M12MS/1,0-PUR/M12FR2LVW - 1512830

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、照射型、耐スパッタ、橙RAL 2003、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 ソケット アングル M12、Aコーディング、あり LED 2点、ケーブル長: 1 m、カスタム指定

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1512830
梱包 5 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918909949
1個あたりの重量(梱包を含まない) 59.200 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見