コネクタ - SACC-M12MR-5SC SH - 1512568

コネクタ、5-極、シールド対応、プラグ アングル M12、コーディング: A、スプリング接続方式、ローレット材質: ニッケルメッキ真鍮、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • 高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
  • 例:現場アッセンブリ用コネクタ
  • スプリング式:高い接触力で衝撃や振動時でもしっかりと接続
  • 信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド

基本情報

詳細情報 1512568
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 38 (PC-2007)
GTIN 4017918946531
1個あたりの重量(梱包を含まない) 43.100 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見