バスシステムケーブル - SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - 1507175

バスシステムケーブル、INTERBUS (16 Mbps)、5-極、PUR ハロゲンフリー、緑RAL 6017、シールド対応、プラグ ストレート M12、Bコーディング、上 ソケット ストレート M12、Bコーディング、ケーブル長: 0.5 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1507175
梱包 1 STK
カタログのページ ページ 428 (C-2-2017)
GTIN 4017918900021
1個あたりの重量(梱包を含まない) 70.700 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見