センサ/アクチュエータケーブル - SAC-4P-M12MS/0,15-PUR/M12FS TP - 1506804

画像準備中

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PUR/PVC、緑RAL 6017、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 ソケット ストレート M12、Aコーディング、ケーブル長: 0.15 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1506804
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918893361
1個あたりの重量(梱包を含まない) 32.700 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見