センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P-M12MS/ 4,0-PUR/AD-2L - 1504673

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 バルブプラグAD(圧力スイッチ)、あり LED 2点、ケーブル長: 4 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1504673
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918840600
1個あたりの重量(梱包を含まない) 341.600 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見