マスターケーブルリング - SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - 1503328

マスターケーブル、センサ/アクチュエータボックス用、PEケーブル付き、シールドなし、素材PUR/PVC、7極、0.34 mm²x4および0.75 mm²x3

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1503328
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 305 (C-2-2019)
GTIN 4017918896928
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3,695.000 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見