筐体取付コネクタ - SACC-E-M12FS-4CON-PG9/1,0 - 1503276

センサ/アクチュエータ筐体取付けソケット、4極、M12、Aコーディング、Pg9ネジで前面/ネジ取付け、1 mのTPEばら線、0.25 mm²x4

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1503276
梱包 1 STK
最低注文数 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918846633
1個あたりの重量(梱包を含まない) 28.700 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見