センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-M 8MS/ 3,0-100/M12FR TS - 1503250

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR/PVC、グレー RAL 7001、プラグ ストレート M8、上 ソケット アングル M12、Aコーディング、ケーブル長: 3 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1503250
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918840952
1個あたりの重量(梱包を含まない) 111.760 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見