センサ/アクチュエータケーブル - SAC-4P-M12FS/ 8,0-PUR/M12FS VW - 1502345

画像準備中

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PUR ハロゲンフリー、照射型、橙RAL 2003、ソケット ストレート M12、Aコーディング、上 ソケット ストレート M12、Aコーディング、ケーブル長: 8 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1502345
梱包 5 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918857646
1個あたりの重量(梱包を含まない) 312.360 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見