センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-M12Y/2X1,0-140/M12FS - 1502303

図の通り、ただし芯線は黄色

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR/PVC、黄、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 ソケット ストレート M12、Aコーディング および ソケット ストレート M12、Aコーディング、ケーブル長: 1 m

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1502303
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918815158
1個あたりの重量(梱包を含まない) 102.600 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見