センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-M12MS/ 1,0-140/CI-1L-SV - 1502170

画像準備中

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR/PVC、黄、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 バルブプラグCI(9.4 mm)、あり LED 1点、接続は バリスタ、ケーブル長: 1 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1502170
梱包 1 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918811754
1個あたりの重量(梱包を含まない) 69.200 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見