センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P-M12MS/15,0-PUR/M12FS - 1501977

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12、Aコーディング、上 ソケット ストレート M12、Aコーディング、ケーブル長: 15 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1501977
梱包 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918618711
1個あたりの重量(梱包を含まない) 340.000 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見