ケーブルリング - SAC-4P-100,0-PUR/SH-0,34 - 1501715

メートル単位で対応、 ケーブルリング、 シールド対応、 PUR ハロゲンフリー、 黒-灰RAL 7021、 4-ケーブル、 色単線: 茶、白、青、黒、 ケーブル長: 100 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1501715
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 303 (C-2-2019)
GTIN 4017918813420
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3,000.800 g
関税 85444995
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見