筐体取付コネクタ - SACC-E-M12FS-4CON-M16/0,5 - 1501618

センサ/アクチュエータパネル貫通ソケット、4極、M12、Aコーディング、M16ネジで前面/ネジ取付け、0.5 mのTPEばら線、4 x 0.34 mm²

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1501618
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 20 (PC-2007)
GTIN 4017918821456
1個あたりの重量(梱包を含まない) 21.200 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見