センサ/アクチュエータケーブル - SAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS VW - 1501511

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR ハロゲンフリー、照射型、橙RAL 2003、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 ソケット ストレート M12、キーイング: A、ケーブル長: 0.3 m、カスタム指定

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1501511
梱包 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918604240
1個あたりの重量(梱包を含まない) 38.790 g
関税 85444290
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見