センサ/アクチュエータケーブル - SAC-M12MS/A-L-S/0,15PUR/A-L-S - 1501074

画像準備中

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR/PVC、黒RAL 9005、プラグ ストレート M12、あり LED 1点、Aコーディング、接続は Zダイオード、上 バルブプラグA、あり LED 1点、接続は Zダイオード および バルブプラグA、あり LED 1点、接続は Zダイオード、ケーブル長: 0.15 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1501074
梱包 5 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918615420
1個あたりの重量(梱包を含まない) 82.290 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見