センサ/アクチュエータケーブル - SAC-3P- 5,0-PUR/BI-1L-SV - 1500431

画像準備中

センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、片側フリー、上 バルブプラグBI(11 mm)、あり LED 1点、接続は Zダイオード、ケーブル長: 5 m

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1500431
梱包 5 STK
Sales key 02 -
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4017918592998
1個あたりの重量(梱包を含まない) 304.020 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見