RJ45コネクタ - CUC-V14-C1ZNI-B/R4IE8:10 - 1467804

プッシュプルコネクタ(バージョン14)、ダイキャスト亜鉛、RJ45コネクタインサート付き、8極、IDC高速接続テクノロジ、芯線は1本および7本、AWG 26 ... 24、ケーブル径5.5~10 mmに対応

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • Push-pull ADVANCEコネクタ
  • ロック機構で誤脱落防止
  • 360°シールドコンセプトでデータ伝送を保護
  • ESDおよびEMCへの高い耐性があり高信頼性伝送を確保
ロゴ

基本情報

詳細情報 1467804
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 345 (C-4-2015)
GTIN 4046356801850
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1,037.200 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見