CUC-V14-C1ZNI-S/R4IV8 - 1464014

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • Push-pull ADVANCEコネクタ
  • ロック機構で誤脱落防止
  • 360°シールドコンセプトでデータ伝送を保護
  • ESDおよびEMCへの高い耐性があり高信頼性伝送を確保

基本情報

詳細情報 1464014
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356790000
1個あたりの重量(梱包を含まない) 22.220 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見