PV-DB S20-2,5/0,8-CA - 1463065

太陽光発電用ダイオードボックス、 定格電流: 5 A、 定格電圧: 1000 V、 幅: 38 mm、 接続方式: SUNCLIX超小型プラグインコネクタ(ソケット/プラグ)、 色: 黒。 Huber & Suhner社のRADOX®Solar (TÜV)ソーラーケーブル使用時のみ

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1463065
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 427 (C-2-2013)
GTIN 4046356772921
1個あたりの重量(梱包を含まない) 102.600 g
関税 85359000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見