太陽光発電用コネクタ - PV-FT-C2M-C-2,5-85-RD-FLC - 1463063

太陽光発電コネクタ、 太陽光発電用コネクタ、 色: 黒, 最小電線断面積: 3、 定格電流: 27 A、 接続方法: 圧着、 コンタクトの種類: ピン、 ケーブル長: 85。 取外しは工具で

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1463063
梱包 200 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356757409
1個あたりの重量(梱包を含まない) 22.220 g
関税 85359000
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見