ハウジング - HC-B 10-TMB-100/O1STM32G-EEE - 1460367

HEAVYCON ADVANCE B10スリーブハウジング、バヨネット式(六角ネジ)付き、耐塩水性アルミニウム、高さ:100 mm、1x M32ネジ付き、ストレートケーブル挿入口、表面処理なし、導電性シール(EMC特性)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1460367
梱包 10 STK
カタログのページ ページ 568 (PC-2011)
GTIN 4046356592666
1個あたりの重量(梱包を含まない) 340.300 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見