ハウジング - HC-B 24-TMS-100/O1STM40S-EEE - 1460360

HEAVYCON ADVANCEスリーブハウジングB24、高品質スチールネジロック(六角ソケットヘッド)付き、耐塩水アルミニウム、高さ100 mm、ネジ付き、1x M40側面ケーブル挿入口、表面処理なし、導電性シール(EMC特性)

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1460360
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 525 (C-4-2013)
GTIN 4046356592819
1個あたりの重量(梱包を含まない) 457.200 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見