ハウジング - HC-B 10-KMQ-H-O1PG29 - 1460299

HEAVYCONカップリングハウジングB10、ダブルロッキングラッチ用、高さ:77.5 mm、Pg29グランドx1、ストレートケーブル挿入口

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1460299
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 228 (NTK-2012)
GTIN 4046356695367
1個あたりの重量(梱包を含まない) 22.220 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見