ハウジング - HC-B 10-KMQ-H-M1PG16 - 1460294

HEAVYCONカップリングハウジングB10、ダブルロッキングラッチ付き、高さ:77.5 mm、Pg16ねじx1、ストレートケーブル挿入口

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1460294
梱包 10 STK
GTIN 4046356794633
1個あたりの重量(梱包を含まない) 246.100 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見