ハウジング - HC-B 24-KMQ-N-O1STM32 - 1460276

カップリングハウジング B24、 ダブルロッキングラッチ付き、 部材: アルミ ダイカスト、 ケーブル挿入口: 1、 ストレート、 高さ: 70.5 mm、 ケーブルグランド: なし、 サポート: なし、 1x M32、 標準

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1460276
梱包 10 STK
カタログのページ ページ 229 (NTK-2012)
GTIN 4046356696203
1個あたりの重量(梱包を含まない) 240.000 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見