ハウジング - HC-B 10-KML-H-O1PG21 - 1460260

HEAVYCONカップリングハウジングB10、シングルロッキングラッチ用、高さ:77.5 mm、Pg21グランドx1、ストレートケーブル挿入口

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1460260
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 224 (NTK-2012)
GTIN 4046356695299
1個あたりの重量(梱包を含まない) 221.330 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見