ハウジング - HC-B 24-TMQ-H-M1M32S - 1460254

HEAVYCONスリーブハウジングB24、ダブルロッキングラッチ付き、高さ:72 mm、M32ねじ接続x1、側面ケーブル挿入口

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1460254
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356794398
1個あたりの重量(梱包を含まない) 344.190 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見