ハウジング - HC-B 24-TFQ-H-O1STM40S - 1460246

HEAVYCON B24スリーブハウジング、ダブルロッキングラッチ用、高さ:76 mm、1x M40ネジ付き、側面ケーブル挿入口

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1460246
梱包 10 STK
カタログのページ ページ 532 (C-4-2013)
GTIN 4046356696432
1個あたりの重量(梱包を含まない) 229.130 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見