ハウジング - HC-B 6-TFL-N-O1M20S - 1460227

スリーブハウジング B6、 シングルロッキングラッチ用、 部材: アルミ ダイカスト、 ケーブル挿入口: 1、 サイド、 高さ: 56 mm、 ケーブルグランド: なし、 サポート: あり、 1x M20、 標準

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1460227
梱包 10 STK
GTIN 4046356794275
1個あたりの重量(梱包を含まない) 134.810 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見