ハウジング - HC-B 24-TFL-H-O1STM25G - 1460210

HEAVYCONスリーブハウジングB24、シングルロッキングラッチ用、高さ:76 mm、M25ねじx1、ストレートケーブル挿入口

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1460210
梱包 10 STK
GTIN 4046356794220
1個あたりの重量(梱包を含まない) 251.700 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見