ハウジング - HC-B 16-TFL-N-O1STM32G - 1460095

HEAVYCONスリーブハウジングB16、シングルロッキングラッチ用、高さ:65 mm、M32ネジx1、ストレートケーブル挿入口

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1460095
梱包 10 STK
カタログのページ ページ 510 (C-4-2013)
GTIN 4046356695954
1個あたりの重量(梱包を含まない) 200.000 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見