ハウジング - HC-B 10-TMQ-N-O1M20S - 1460091

HEAVYCONスリーブハウジングB10、ダブルロッキングラッチ付き、高さ:56 mm、M20グランドx1、側面ケーブル挿入口

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1460091
梱包 10 STK
GTIN 4046356793414
1個あたりの重量(梱包を含まない) 154.210 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見