ハウジング - HC-B 10-TMQ-N-M1PG16G - 1460086

スリーブハウジングHEAVYCON B10、ダブルロッキングラッチ付き、高さ56 mm、Pg16x1でねじ接続、ストレートケーブル挿入口

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1460086
梱包 10 STK
カタログのページ ページ 502 (C-4-2013)
GTIN 4046356793384
1個あたりの重量(梱包を含まない) 200.680 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見