ハウジング - HC-B 10-TFQ-H-O1STM20S - 1460079

スリーブハウジング B10、 ダブルロッキングラッチ用、 部材: アルミ ダイカスト、 ケーブル挿入口: 1、 サイド、 高さ: 72 mm、 ケーブルグランド: なし、 サポート: なし、 1x M20

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

基本情報

詳細情報 1460079
梱包 10 STK
GTIN 4046356793360
1個あたりの重量(梱包を含まない) 169.480 g
関税 85389099
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見